1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. 200° 2 s alatt: Gyors, higiénikus hőmérséklet transzmitter

200° 2 s alatt: Gyors, higiénikus hőmérséklet transzmitter

Kompakt építési mód kiváló válaszidővel és kiterjesztett méréstartománnyal

  • -50...200 °C méréstartomány, IO-Link 1.1 révén skálázható
  • Igen gyors válaszidő: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED az üzemi állapot megjelenítési érdekében
  • Különféle higiénés folyamatcsatlakozókkal rendelkező változatok
  • Változó, 25...150 mm-es beépítési hosszak

Analóg és IO-Link
A hőmérséklet transzmitter 4...20 mA analóg kimenettel rendelkezik. A paraméterezés az integrált IO-Link interfészen keresztül történik.

Gyors és precíz
Az A osztályú Pt1000 mérőelem a gyári kalibrálással nagy pontosságot ér el. A széles méréstartomány mellett igazán különleges a kiváló válaszidő. Higiénés környezetben az érzékelő így minden nagy pontosságú és gyors alkalmazáshoz megfelelő megoldást nyújt.

Átlátható és rugalmas
Az üzemkész állapotot jól láthatóan egy LED jelzi. A kompakt kivitel, az integrált folyamatcsatlakozók és a különböző rúdhosszak egyszerű és gyors szerelést biztosítanak.


Aktuális prospektus