You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Rendkívül robusztus pozícióérzékelők 1 mm vastag fém aktív felülettel

Rendkívül robusztus pozícióérzékelők 1 mm vastag fém aktív felülettel

Új hidraulikus érzékelők

  • Rendkívül ellenállóképesek, több mint 10 millió nyomásciklussal
  • Ár-/teljesítményarány verseny nyertese
  • Az antivalens kimenet nagyobb üzembiztonságot garantál
  • Szabványos M12 ház szigetelt kábelleágazással
  • Rövid kivitel (40 mm) rendkívül lapos hengerprofiloknak

Működési elv
Az MFH sorozat új érzékelője a legkülönbözőbb acéltípusokba is szintbe beszerelhető. Az 1,8 mm-es kapcsolási távolság egy igen megbízható kapcsolási magatartást tanúsít. A készülék működési elve egy magneto-induktív technológián alapszik, amely kizárólag ferromágneses fémeket (pl. acél) észlel. A nyomás alatt álló terület felé a szigetelés egy tömítőgyűrű és egy támasztógyűrű segítségével történik.

Alkalmazás
Az érzékelő nem csak a hidraulikus hengerekben alkalmazható eredményesen, hanem egyéb olyan hidraulikus alkatrészeknél is, mint pl. a szelepek vagy szivattyúk. Az MFH megbízhatóan működik a henger teljes élettartama alatt. Ezenkívül sikeresen használják a gépgyártásban, pl. műanyag fröccsöntő gépeknél vagy a folyamatiparban is. A vonzó ára miatt olyan egyszerű alkatrészeknél is szóba jöhet ennek az érzékelőnek a használata, ahol ez az opció eddig túl drágának bizonyult.