1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Kijelző a tökéletes kapacitív kapcsolási pont számára

Kijelző a tökéletes kapacitív kapcsolási pont számára

Nálunk a megfelelő kapcsolási pont mindig középen van

  • Páratlan kijelző- és kezelőkoncepció LED vizualizálás segítségével
  • Kapcsolási pontok eltéréseit „látni” és egyszerűen utánállítani
  • Tömített az IP 69K védettségnek köszönhetően
  • PNP/ NPN, NO/ NC, időfunkció
  • 110 °C-os közeghőmérsékletig

Vizualizált kapcsolási pont
Az új kapacitív érzékelők nem csak a kimagasló műszaki adataikkal nyerik el a felhasználók tetszését, hanem mindenek előtt az új és egyedülálló vizualizálási koncepciójukkal. Egy 12 LED-es kijelző segítségével a felhasználó a kapcsolási pontot optimálisan beállíthatja a körülményeknek megfelelően – a kapcsolási pont itt a kijelző közepén van. A zöld LED-ek a kapcsolási pont körül a kapcsolási pont biztonságát jelzik. A szennyeződések, az anyag változásai stb. közvetlenül a szenzoron lesznek láthatók, így a felhasználó a kapcsolási pontot szükség esetén tökéletesen utánállíthatja. Így időben felismerhető és elhárítható egy kialakuló hiba. Ezzel minimálisra csökken a kiesések és a lekapcsolások kockázata.

Egyszerű támogatási lehetőségek
A kapcsolási pont transzparens megjelenítése hiba esetén könnyen bonyolítható telefonos támogatást tesz elehetővé, mivel a folyamat megváltozott feltételei mellett az utánállítás szemléletes és könnyen felismerhető.


Aktuális prospektus