You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Halljuk, halljuk: Az új ultrahangos érzékelő

Halljuk, halljuk: Az új ultrahangos érzékelő

Tárgyak azonosítása nagy távolságoknál és nehézkes felületeknél

  • M18-as műanyag ház mindkét méretben, 60 mm és 98 mm
  • Nagy hatótávolsággal rendelkezésre áll (300 mm - 2200 mm között)
  • A lengő hangátalakító csökkenti a szennyeződések lerakódását
  • Digitális és analóg kimenet a határérték és a távolság meghatározására
  • Egyszerű beállítás tanulógomb vagy vezeték-betanulás segítségével

Alternatív megoldás nehézkes felületekhez
Az ultrahangos érzékelők hanghullámokat bocsátanak ki és érzékelnek az ultrahang-tartományban. A bemérendő tárgy visszatükrözi a hanghullámokat, és az időtartam lemérésével meghatározható a távolság. Az optikai szenzorokkal szemben ennél a technikánál a tárgy színének, transzparenciájának vagy fényességének nincs jelentősége. Ezáltal pl. a csomagolási technikában használt bliszter csomagolások vagy az élelmiszeriparban alkalmazott átlátszó műanyag csomagolások megbízhatóan észlelhetők.

Nagy teljesítmény
Az M18-as méretű ifm ultrahangos szenzorok rendkívül kis vak területtel és nagy detektálási távolsággal rendelkeznek, amelyek általában csak sokkal nagyobb méretű érzékelőkre jellemzőek.Ezek az érzékelők erős szennyezettség esetén is megbízhatóan működnek, és ezért olyan helyzetekben is bevethetők, ahol az optikai érzékelők műszaki korlátokba ütköznek.