You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Ellenállóképes nemesacél készülékházban, az olajos és hűtő-kenőanyagos környezetben való megbízható alkalmazáshoz

Ellenállóképes nemesacél készülékházban, az olajos és hűtő-kenőanyagos környezetben való megbízható alkalmazáshoz

Kplus Universell induktív érzékelők

  • Minden fém biztonságosan érzékelhető az egységes kapcsolási távolságnak köszönhetően
  • Kompakt méreteiknek köszönhetően a legkisebb helyen is alkalmazhatók
  • A mágneses mezőnek ellenálló érzékelőtechnikának köszönhetően nincs hibás kapcsolása
  • Magas minőségű nemesacél kivitel
  • Magas fokú megbízhatóság azIP 65-től IP 69K-ig terjedő védettségnek köszönhetően

Állandó korrekciós tényező
A „Kplus” érzékelők minden fémfajtánál azonos kapcsolási távolsággal rendelkeznek. Kiválóan alkalmasak például alumínium érzékelésére, amelynek során hagyományos érzékelők esetében a kapcsolási távolság lényegesen lerövidül. A magas kapcsolási frekvenciák lehetővé teszik gyorsan változó kapcsolási állapotok felügyeletét. Az ellenállóképes nemesacél készülékház lehetővé teszi az olajos és hűtő-kenőanyagos környezetben való megbízható alkalmazást. A nagy hőmérséklettartomány, valamint a magas védettségek univerzális használatot biztosítanak az új „Kplus” érzékelők számára.