1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. PMDLine M30 kompakt: Lézer alapú távérzékelés és IO-Link

PMDLine M30 kompakt: Lézer alapú távérzékelés és IO-Link

Optikai érzékelő PMD technológiával, egyszerűen és gyorsan paraméterezhető

  • Mindössze 70 mm-es kompakt építési hossz
  • Minden paraméter kényelmesen beállítható az IO-Link 1.1 révén
  • Nagy érzékelési távolság 30 mm-től 2 000 mm-ig
  • A nagyfokú IP 69K védettségnek köszönhetően magas követelményű alkalmazásoknál használható
  • Class 1 vagy Class 2 lézerosztállyal rendelkező változatokban is elérhető

Szabványérzékelő lézer alapú távérzékeléssel
A lézer alapú távérzékeléses (PMD = Photonic Mixer Device) OID az alábbi előnyöket egyesíti: nagy érzékelési távolság, megbízható háttérelnyomás, látható vörös fény, nagy működési tartalék most választhatóan Class 1 vagy Class 2 lézerosztállyal kombinálva. Ezáltal okos alternatívája az olyan szabványérzékelőknek, amelyek árban hasonlóak.

IO-Link az egyszerű paraméterezéshez
A kapcsolási pont egyszerűen beállítható egy vezérlő vagy egy PC révén. Ily módon kizárható az érzékelő véletlenszerű elállítása, ill. nagyobb biztonságot élvezhetünk a manipulációval szemben. Az IO-Link vagy az M12 dugós csatlakozójának 5-ös tűje által a lézersugár is kikapcsolható.

Tetszőleges felület és szerelés
Fényes, matt, sötét vagy világos objektumok mindenféle színben: Az OID megbízható háttérelnyomást nyújt, a tetszőleges beesési szög pedig rugalmas beépítési helyzeteket tesz lehetővé. Ez megkönnyíti a szerelést és költségeket takarít meg.