You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Optikai érzékelő hűtő-kenőanyagok / olajok környezetében történő használatra!

Optikai érzékelő hűtő-kenőanyagok / olajok környezetében történő használatra!

Túl alacsony, ill. túl magas folyadékszint? Az új O6 Coolant jelenti a megoldást!

  • Hosszú élettartam ellenálló anyagoknak köszönhetően
  • Fényérzékelők rendkívül zavarbiztos háttérelnyomással
  • Objektum színétől független érzékelési távolság
  • 4 pólusú M8 dugós csatlakozóval felszerelt kivitel
  • Robusztus rozsdamentes acél készülékház IP 68 / IP 69K védettséggel

Optimális fémfeldolgozás
Az új nagy teljesítményű O6 Coolant érzékelők különösen a fémek megmunkálásával és feldolgozásával kapcsolatos alkalmazásoknál jelentenek előnyös megoldást.
További alkalmazás a szállítástechnikában, valamint az autóiparban lehetséges.
A potenciométerek kettős tömítéssel vannak ellátva. A frontlemez be van süllyesztve.
Tömítőanyagként az igényes alkalmazásoknál már igazolt Viton mellett döntöttünk. Az átlátszó fekete házfedélnek köszönhetően a zöld LED-ek világos környezetben is optimálisan felismerhetők.

Kiváló optikai teljesítmény
Az érzékelők még a fokozottan fényvisszaverő hátterek, ill. tükröződő objektumok, úgymint a megmunkálandó elemek olajos és zsíros fémfelületei, esetén is zavarbiztos háttérelnyomást biztosítanak. A lekapcsolási folyamat az észlelendő objektum fajtájától és színétől függ.
Hűtő-kenőanyagok / Olajok környezetében az új O6 Coolant megbízhatóan teljesíti feladatait.