1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Mágneses mezővel szemben ellenálló „K=1“ érzékelők hegesztési használatra

Mágneses mezővel szemben ellenálló „K=1“ érzékelők hegesztési használatra

Egy kapcsolási távolság minden fémhez

  • Minden fém biztonságosan érzékelhető az egységes kapcsolási távolságnak köszönhetően
  • Robusztus kivitel a tapadásmentes bevonatnak köszönhetően
  • A mágneses mező teszteres érzékelő technikának köszönhetően nincs hibás kapcsolása
  • Univerzális használható a nagy hőmérséklettartomány révén
  • Nagyfokú megbízhatóság az IP 68 / IP 69K védettségnek köszönhetően

Zord körülmények közötti alkalmazás a hegesztésben
Az induktív „K=1“ érzékelők dacolnak a zord környezeti feltételekkel és még szennyeződés esetén is megbízhatóan érzékelik a fémes objektumokat.
A hegesztési gyöngyök beégésének elkerülése érdekében az érzékelő háza és a rögzítőanyák tapadásmentes bevonattal vannak ellátva. A hegesztési folyamat során erős mágneses mezők jelentkeznek. Az új érzékelő technológiának köszönhetően kiküszöbölhetők a hibás kapcsolások.
A az ecolink választékból származó dugaszoló csatlakozó, ill. megfelelő csatlakozó vezeték révén megvalósított gyors csatlakozás optimális alapot képez a tartós használathoz.


Aktuális prospektus