1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők gyárautomatizáláshoz K=1 redukciós tényezővel

Induktív érzékelők gyárautomatizáláshoz K=1 redukciós tényezővel

Egy kapcsolási távolság minden fémhez

  • Minden fém biztonságosan érzékelhető az egységes kapcsolási távolságnak köszönhetően
  • Kompakt méreteiknek köszönhetően a legkisebb helyen is alkalmazhatók
  • A mágneses mező teszteres érzékelő technikának köszönhetően nincs hibás kapcsolása
  • Univerzális használható a nagy hőmérséklettartomány révén
  • Nagyfokú megbízhatóság az IP 68 / IP 69K védettségnek köszönhetően

Állandó korrekciós tényező
A „K=1“ érzékelők minden fémfajtánál azonos kapcsolási távolsággal rendelkeznek. Kiválóan alkalmasak például alumínium érzékelésére, amelynek során hagyományos érzékelők esetében a kapcsolási távolság lényegesen lerövidül. A magas kapcsolási frekvenciák gyorsan váltakozó kapcsolási állapotokat tesznek lehetővé.
Az új érzékelő technológiának köszönhetően érzéketlenek a mágneses mezőkkel szemben és megbízhatóan használhatók például elektromos fékek közvetlen közelében. A nagy hőmérséklettartomány, valamint a magas védettségek univerzális használatot biztosítanak az új „K=1“ érzékelők számára.


Aktuális prospektus