You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Tápegységek
  4. Nagy teljesítményű kapcsolóüzemű tápegység rendkívül nagy teljesítménytartalékkal

Nagy teljesítményű kapcsolóüzemű tápegység rendkívül nagy teljesítménytartalékkal

Nagy teljesítményű kapcsolóüzemű tápegység rendkívül nagy teljesítménytartalékkal

  • 50% teljesítménytartalék max. 4 másodpercig
  • AC széles tartományú tápegység
  • Kompakt, keskeny kivitel
  • Kereken 95%-os nagy hatásfok
  • LED-ek az OVL és DC-ok kimenet számára

Nagy teljesítményű
A tápegységek az 50%-os teljesítménytartalékukkal max. 4 másodpercig a terhelhetőség határán történő üzemelésnél is elegendő teljesítményt biztosítanak a rövid idejű áramcsúcsok szuverén kezeléséhez.

Hatékony
A tápegységek igen hatékonyak, átlagon felüli, 95%-os hatásfokot érnek el. Ez csökkenti az energiaköltségeket és a hulladékhőt a kapcsolószekrényben.

Helytakarékos
Az innovatív technológiának köszönhetően az új ifm tápegységek helyigénye a kapcsolószekrényben a többi tápegységekhez képes sokkal kisebb.

Teljesítménytartalék
A tápegységek kiváló teljesítménytartalékkal rendelkeznek (50%, max. 4 másodpercig), amivel a rövid idejű áramterheléseket is megbízhatóan kezelik.

Bekapcsolási túláram-korlátozás
Egy egyszerű NTC komponenssel ellátott bekapcsolási túláram-korlátozás helyett az új ifm kapcsolóüzemű tápegységeknél a kondenzátorok mikroprocesszor vezérléssel töltődnek fel. Ezáltal a feszültségellátás optimális indítása érhető el.

Hosszú áthidalási idők
Arra az esetre, hogy a hálózati feszültség rövid ideig kimarad, pl. a táphálózatban észlelhető kapcsolási folyamatok révén, a feszültségellátás több milliszekundumig biztosított.

Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
Az ifm kapcsolóüzemű tápegységek a teljes hőmérséklet-tartományban garantálják a specifikus névleges teljesítményt. Teljesítménycsökkenéssel csak 60 °C felett kell számolni.

Kettős kapcsok
Az összes 24 V-os kapcsolóüzemű tápegység kettős kapcsokkal van ellátva. Ez megkönnyíti a kábelezést és nagyobb átláthatóságot biztosít a kapcsolószekrényben.