You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-i Controller / Gateway mit hoher Konnektivität

AS-i Controller / Gateway mit hoher Konnektivität

SmartSPS DataLine: Flexibles Automatisierungssystem

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Flexibel und zukunftssicher durch konnektive Hardware und CODESYS V3
  • Verschiedenste Protokolle auf unterschiedlichen Schnittstellen
  • Designed für Anwendungen im Industrie-4.0-Kontext
  • Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Kommunikative SPS
Die SmartSPS DataLine ist mittels CODESYS V3 frei programmierbar, bei vollem Zugriff auf alle Schnittstellen des Systems. Zwei Ethernet-Ports fungieren als EtherCAT-Feldbus-Slave-Schnittstelle und ermöglichen eine performante Kommunikation zu anderen SPS-Systemen. Über zwei weitere Ethernet-Ports lassen sich zeitgleich verschiedene Kommunikationsprotokolle verwenden, z. B. EtherCAT-Master, EtherNet/IP-Scanner, Modbus TCP Master und Slave, TCP/IP, UDP/IP oder OPC-UA-Server.

Designed für Industrie 4.0
Die SmartSPS DataLine ist bestens für Industrie-4.0-Anwendungen gerüstet. In Richtung SPS verhält sie sich wie ein klassisches AS-i Gateway und in Richtung IT können beliebige Prozesswerte über diverse Kommunikationsprotokolle bereitgestellt werden. Eine integrierte Echtzeituhr und ein SDKartenslot runden den Funktionsumfang ab.

Vorteile und Kundennutzen
Kommunikationsschnittstellen: 

EtherCAT:
Zertifizierte EtherCAT-Funktionalität 

AS-Interface:
1 und 2 AS-i Master gemäß Profil M4 

Konfigurationsschnittstelle:
2 Ethernet-Ports mit folgenden Funktionen:
– Web-Server
– CODESYS V3-Programmierschnittstelle
– Multifunktionale Kommunikationsschnittstelle
(EtherCAT Master, Modbus TCP, EtherNet/IP Scanner, OPC-UA-Server, Web-Visualisierung) 

Anschlüsse:
– AS-i und Hilfsenergie: steckbare Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Konfigurationsschnittstelle 2 x RJ45 
 

Die Funktionen
Die SmartSPS DataLine unterstützt über ihre beiden Konfigurationsschnittstellen eine Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationsprotokolle, um der integrierten SPS zusätzliche Ein- / Ausgangsdaten zur Verfügung zu stellen oder einen Datenaustausch zu anderen Geräten / Systemen zu realisieren. Für Industrie 4.0 Anwendungen steht u. a. eine OPC-UA-Server-Funktionalität bereit, die eine einfache Datenübertragung in Ihre IT-Welt ermöglicht.