You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Ipari kommunikáció
  4. Így folytatódik – új AS-i jelismétlő a hosszú vezetékekhez

Így folytatódik – új AS-i jelismétlő a hosszú vezetékekhez

Jelismétlő AS-i hálózatok bővítésére akár 1000 m-ig

  • -25...70 °C hőmérséklet-tartomány, kis kapcsolószekrényekbe való beépítésre is
  • Hosszabb élettartam nagyobb tartalékok által
  • Gyorsabb adatátvitel a munkahelyi biztonság érdekében
  • Jól látható diagnózis LED
  • Dugaszolható csatlakozókapcsok

Működési mód
A jelismétlő az AS interfészeknél a vezeték meghosszabbítására szolgálnak egyenként tovább 100 - 200 méter távolságig. A galvanikus leválasztás a buszszegmensek egymástól független feszültségellátását teszi lehetővé. A 62 lehetséges résztvevő számára így nagyobb összáram áll rendelkezésre, miközben a feszültségesés csökken.

A készülék tulajdonságai
A továbbfejlesztés új SmartLine házba lett csomagolva. Míg a hagyományos jelismétlő hőmérséklet-tartománya általában 0...55 °C-ra korlátozódik, az ifm új készüléke a -25...70 °C hőmérséklet-tartománnyal is könnyen megbirkózik. Ezenkívül az új jelismétlő nagy tartalékkal tűnik ki. Ez hosszabb élettartamhoz vezet, ami idő- és költségmegtakarítást eredményez.