You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Ipari kommunikáció
  4. Egyszerű párhuzamos kommunikáció a PLC-vel és a LINERECORDER SMARTOBSERVER*-rel

Egyszerű párhuzamos kommunikáció a PLC-vel és a LINERECORDER SMARTOBSERVER*-rel

LINERECORDER AGENT embedded 8 portos IO-Link Master modul

  • 8 IO-Link-port V1.1 COM1, COM2, COM3 és SIO támogatással
  • 10 további 24V DC bináris bemenet és 2 konfigurálható bináris be- / kimenet
  • 2 Ethernet-port 10/100 Base-Tx integrált kapcsolóval
  • IP20 ház mindössze 45 mm-es szélességgel, kapcsolószekrénybe szereléshez
  • Kiterjesztett 0...70 °C hőmérséklettartomány

Interfész az üzemi hálózathoz
Az integrált LINERECORDER AGENT révén ez a Master az összes IO-Link-eszköz közvetlen hálózatba kapcsolását teszi lehetővé Ethernet-hálózaton keresztül, helyi kiszolgálóval. Ezen a kapcsolaton keresztül gépadatok, folyamatparaméterek és diagnosztikai adatok olvashatók ki közvetlenül, ill. tovább feldolgozhatók az IT-ben.
Az egyszerűen kezelhető LINERECORDER SMARTOBSERVER* kiszolgáló szoftver az adatok kiértékelését ügyfélspecifikusan kialakítható vezérlőpultok révén teszi lehetővé. Az azonos kommunikációs mechanizmusok által lehetőség nyílik arra, hogy a gépeket egymással közvetlenül összekapcsolják és azok gyártással kapcsolatos adatokat cseréljenek.

Az érzékelőtől az SAP-ig
Az érzékelő adatok most először vihetők át közvetlenül a vállalati szoftverbe, mindezt az üzemre vagy akár az egész világra kiterjesztve. A megszerzett adatok valósidejű kiértékelése hatékonyság növelést eredményez a gyártásban és energiamegtakarítást az Ipar 4.0 égisze alatt. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER: egy kiszolgálóalapú szoftver adattároláshoz, megelőző karbantartáshoz és minőségfelügyelethez.