You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Ipari kommunikáció
  4. Az IO-Link I modul minimalizálja az érzékelők kábelezési költségét

Az IO-Link I modul minimalizálja az érzékelők kábelezési költségét

Bináris érzékelők hatékony csatlakoztatása tetszőleges IO-Link Master-re

  • Akár 8 csatlakozóhely egyenként két bináris bemenettel
  • Az árnyékolatlan, M12 szabványkábel megfelelő megoldást nyújt az adat- és az energia átvitelhez
  • Magas, IP 67 védettség
  • Robusztus, teljes tokozás

Terepi modulok IO-Link csatlakozóval
Akár nyolc hagyományos érzékelő is csatlakoztatható a modulokra. Az IO-Link a jeleket egyetlen árnyékolatlan M12 összekötő kábelen keresztül továbbítja a tetszőleges IO-Link Master / PLC felé. Ez csökkenti a kábelezési költségeket, mivel nincs szükség költséges kábelkorbácsokra. A buszrendszerekkel ellentétben az IO-Link nem igényel konfigurálást vagy címzést. Ez megkönnyíti a szerelést.
M12 aljazatonként két bináris bemenet
Minden egyes aljzat 4-es és 2-es tűjére egy bemenet van kiosztva. Ily módon probléma nélkül csatlakoztathatók kettős érzékelők, nyitók és zárók.
Robusztus terepi eszköz
A modulok széles, -25...70 °C hőmérséklettartományban történő alkalmazást tesznek lehetővé. A magas EMC ellenállóképesség és a robusztus mechanika nagyfokú elérhetőséget kínál még a legnehezebb feltételek mellett is.