You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Ipari kommunikáció
  4. 8 portos IO-Link Master: Felzárkózás a terepen

8 portos IO-Link Master: Felzárkózás a terepen

IO-Link érzékelők csatlakoztatása minden terepi buszra

  • 8 IO-Link-port teljes V1.1 funkcionalitással: COM1, COM2, COM3 és SIO mód
  • 4 további bináris bemenet
  • 2 Ethernet-port 10/100 MBit/s kapcsolóval a terepi busz csatlakoztatáshoz
  • IP 65 és IP 67 védettség teljes tokozással, minden csatlakozás M12 révén
  • Az integrált paraméter memória leegyszerűsíti a készülékcserét

Terepi busz modulok minden vezérléshez
A 8 portos IO-Link Master-ek terepi alkalmazásra alkalmas be-/kimeneti modulok akár 8 IO-Link eszköz csatlakoztatására (pl. érzékelők, szelepek vagy bináris be-/kimeneti modulok). Folyamatjelek, események és paraméterek PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP vagy PROFIBUS révén továbbítódnak a vezérlő felé.

Érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása
Akár 8 IO-Link érzékelő is csatlakoztatható. A nyolc portból négy B portként van kialakítva, amelyek segédenergiát szolgáltatnak az IO-Link aktuátorok csatlakoztatásához. A modulonkénti teljes áramfelvétel akár 12 A is lehet.

Robusztus terepi eszköz
A modulok széles, -25...60 °C hőmérséklettartományban történő alkalmazást tesznek lehetővé. A magas EMC ellenállóképesség és a robusztus mechanika nagyfokú elérhetőséget kínál még a legnehezebb feltételek mellett is.

Előnyök és vevőérték

  • 12 A egyetlen M12 dugaszoló csatlakozón
    A modulok ellátás és a segédenergia T kódolású M12 dugaszoló csatlakozók révén kerül betáplálásra. Az energia a modulon keresztül átvezethető (Daisy chain).
  • Egyszerű érzékelő csatlakoztatás
    Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása szabványos, árnyékolatlan M12 összekötő kábeleken keresztül történik. A kábel hossza max. 20 m lehet.
  • Biztonságosan digitalizált adatok
    Az érzékelők adatainak átvitelére digitális formában kerül sor. Az érintkező ellenállások és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.