1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Ipari képalkotás
  4. 3D érzékelők mobil munkagépekhez

3D érzékelők mobil munkagépekhez

3D érzékelők mobil munkagépekhez

  • Támogatás rendszerintegrátorok számára Ethernet UDP adatkimenettel
  • Szabadalmaztatott PMD Time-of-Flight technológia a gyors távolságérzékelés érdekében
  • Megbízható kültéri használatra optimalizálva
  • Robusztus készülékház IP 67 és IP 69K védettséggel
  • Blendenagyság 95°-ig

O3M mobil 3D okos érzékelők
A jelenetek és az objektumok a gyártóberendezéseknél már megszokott 3D érzékelése most a mobil munkagépek világát veszi célba. Így a járműautomatizálásban (AGV, automated guided vehicle) jelentkező új lehetőségek mellett új, automatizálási feladatokat szolgáló asszisztensi funkciók is megjelennek. A pixel szintű pozícióadatok mellett egyidejűleg az érzékelőrendszer mindenkori távolsága, ill. a beállítható referenciapont (világkoordináta-rendszer) is továbbításra kerül. A teljes 3D információk folyamatos, Ethernet UDP révén megvalósított továbbítása optimális feltételeket teremt a rendszerintegrátorok számára az ügyfélspecifikus megoldások érdekében.

Magas teljesítményre képes 3D lézerszkennelés (ToF)
A 3D érzékelők működési elve az ifm által szabadalmazott és többször kitüntetett PMD technológián alapul. Ezt kifejezetten kültéri használatra és nehéz környezeti megvilágítási körülmények közötti használatra fejlesztették. A zavaró tényezők, mint pl. a napfény vagy a mobil munkagépek területén ismert, többé-kevésbé erősen visszaverődő anyagok nem befolyásolják a mérési adatok reprodukálhatóságát.

Nagy teljesítményű elektronika
Az integrált 2 x 32 bites processzor architektúra az 50 kép/mp-el megjelenített távolságkép gyors és megbízható kiszámítását biztosítja. A 3D mobil érzékelő teljes elektronikája a mobil munkagépek követelményeire van optimalizálva és tervezve. Ehhez tartoznak az ütés- és vibrációállóság mellett természetesen az öndiagnosztikai funkciók a szenzoroktól kezdve az infravörös rendszervilágításig bezárólag.

Optimális rendszer elérhetőség
A rendszer a szünetmentes üzemeltetés garantálása érdekében különböző tulajdonságokkal rendelkezik. Ezekhez tartoznak többek között a szennyezettségi szintjelző és különböző státuszinformációk, amelyek a CAN segítségéve lehívhatók.

Rendszerparaméterezés és monitorozás
A rendszer paraméterezése és a 3D adatok valóságos időben történő monitorozása a könnyen kezelhető, Windows alatt futó ifm-Vision-Assistant felületen végezhető.

Interfészek a kommunikáció számára
A 3D mobil érzékelők Fast-Ethernet (100 Mbit) és CAN interfésszel rendelkeznek. A teljes 3D információk adatkivitele Ethernet UDP-n keresztül történik, és az ügyfél megfelelő folyamategységével dolgozhatók fel. A CAN interfészt ennél a változatnál csak paraméterezésre, ill. állapotkiadásra tervezték.


Aktuális prospektus