You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Ipari képalkotás
  4. Térfogat meghatározás a tárolás- és szállítástechnikában

Térfogat meghatározás a tárolás- és szállítástechnikában

Álló helyzet vagy mozgás esetén is univerzálisan és rugalmasan alkalmazható

  • Téglatest alakú objektumok, pl. kartonos vagy csomagok érintésmentes mérése
  • Méretek, forgási helyzet és helyzet meghatározása és összevetése
  • Magasság, szélesség és hosszadatokat közöl az övméret és a térfogat meghatározásához
  • Sérült vagy deformálódott objektumok érzékelését minőségi paraméterek segítik
  • Kapcsoló kimenetek és Ethernet folyamatadat-interfész

Az intralogisztika forradalma
Legyen szó egyszerű raklapról, postaszolgálatról, raktárcsarnokról, logisztikai és elosztó központról: A tárolási hely használható térfogata döntő fontosságú a kapacitás és a költségek szempontjából. Egy jó indok arra, hogy a helyigény kihasználtságát már az adagolásnál biztosítani lehessen.
Az új 3D érzékelő innovatív Time-of- Flight technológia révén érzékeli az áruk dimenzióit. Küszöbértékekkel jelzi, ha pl. a csomagparaméter a definiált tartományon kívül van.
A WMS (Warehouse Management System) vagy ERP (Enterprise Resource Planning) rendszerekkel végzett automatizált tárolási hely tervezéshez méretet, forgáshelyzetet és helyzetet biztosít az adott objektumot illetően. Az adatok a robotok, osztályozók és váltók vezérlését is szolgálják. A robusztussága mellett az érzékelőt kényelmes kezelés és egyszerű integrálhatóság jellemzi.