You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Azonosító rendszerek
  4. ANT600 RFID-rendszer

ANT600 RFID-rendszer

RFID-antenna 200 mm hatótávolsággal és diagnosztikai LED-el

  • Diagnosztikai és kijelző LED-ek az egyszerű üzembe helyezéshez
  • Kommunikáció a vezérléssel a DTE10x kiértékelő egységen keresztül
  • Csatlakozás forgatható M12-csatlakozóval max. 20 m hosszú standard csatlakozókábelekhez
  • IP 67 védettség zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Számos rögzítő tartozék

Sokrétű alkalmazás nagy hatótávolsággal
Az ANT600 antenna minden olyan területen bevethető, ahol nagy írási / olvasási távolságok jelentkeznek. Jellemző alkalmazás a termékkövetés a gyártási folyamatban. Az ANT600 segítségével eközben lehetőség van például gyártási adatok vagy minőségi paraméterek mentésére az ID-tag-be. Az anyaglogisztikában az RFID-rendszer egyszerűen meg tudja határozni, hogy a megfelelő anyag a megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre a gyártási feladathoz. A berendezés vezérlésében termékspecifikus gépparaméterek olvashatók ki a termékre rögzített ID-tag-ekbők.

Az ifm RFID-megoldásainak előnyei:
Csatlakoztatható a DTE10x sorozatú RFID kiértékelő egységekhez
Az RFID antennákat a DTE10x sorozatú kompakt ifm kiértékelő egységekhez való csatlakozáshoz alakították ki. Négy M12-es dugaljat kínál akár négy RFID antenna csatlakoztatásához. A szabad RFID bemenetek tetszés szerint a kimenetek vezérlésére vagy a digitális bemeneti jelek vételére is használhatók. Minden bemenetként használt dugaljhoz két digitális érzékelő, minden kimenethez pedig egy aktuátor csatlakoztatható.
A fölérendelt vezérléssel való kommunikációhoz a DTE10x kiviteltől függően EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- vagy Profinet-interfészt használ.
Az IP 67 és IP 69K védettséggel rendelkező robusztus kialakítás lehetővé teszi a zord ipari körülmények közötti közvetlen alkalmazást.

Alkalmazási példa: RFID a gyártásban részt vevő anyag és a beérkező, ill. a kimenő cikkek felismeréséhez a magaspolcos raktárban
Rendszerként az ifm RFID-megoldása egy Siemens PLC-hez csatlakoztatva szolgál. Ennek során a DTE 100, ANT600 ifm-komponensek és az E80383 ID-tag kerül alkalmazásra. A feladat egy 14-számjegyű változtatható kóddal és egy megbízási számmal ellátott cikk azonosításából áll.
Előnyök az ügyfél számára: Az anyagbeérkezések és -kiadások valós idejű kijelzésével és könyvelésével bezáródik az anyagáramlásra vonatkozó, a raktárkészlet és az SAP közötti rés. A rendszer minden időben tudja, hogy mely típusból hány termék éppen hol található. A kísérő dokumentumok időigényes készítésére így többé nincs szükség. Az elveszett kísérő dokumentumok immár a múltat jelentik.
A transzponder fix összeköttetésben áll a tartállyal. Az RFID antenna nagy, akár 200 mm írási / olvasási távolsága kellő teret biztosít a címkék leolvasásához.