You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Azonosító rendszerek
  4. RFID mobil munkagépekhez

RFID mobil munkagépekhez

Minden egyben: Antenna, kiértékelés és interfész

  • Kültéri használatra optimalizálva IP 67 és IP 69K védettséggel
  • -40...85 °C kiterjesztett hőmérséklet-tartomány
  • E1 típusengedélyezés
  • Ütés- és vibrációállóság az EN60068 szerint
  • CANopen és J1939 interfésszel rendelkező változatok

Mobil alkalmazásra alkalmas kompakt RFID eszközök
A robusztus, kompakt RFID eszközök CANopen vagy J1939 interfésszel rendelkeznek és mezőgazdasági gépek, kommunális járművek, valamint építőipari gépek azonosítással kapcsolatos feladataihoz lettek kifejlesztve. Ezáltal az alkatrészek gyors és biztonságos cseréje garantálható. A gépkezelő mindig tisztában van, hogy mely készülékek vannak csatlakoztatva. Ezenkívül pontos információkat kap a futásidőkről és a karbantartási időközökről. Ez új szolgáltatási szcenáriumokat tesz lehetővé.

Az ifm megoldás különlegessége
RFID antenna, a kiértékelés és interfész mindig egy kompakt és robusztus M18 vagy M30 méretű házban vannak integrálva. Ez csökkenti a karbantartási ráfordításokat és a helyigényt a hagyományos megoldásokkal szemben, melyeknél az antennák és a kiértékelő rendszerek különálló egységek.

Alkalmazás
A munkagépek használata egyre komplexebb és nehezebb. Az egyes komponensek egyre több feladatot látnak el. Az ifm RFID rendszerével a műveletek leegyszerűsíthetők és a hibák elkerülhetők: Az RFIDTag felismeri az egyes komponenseket vagy alkatrészeket, és a vezérlésben automatikusan a megfelelő beállítást választja ki. Minimálisra csökken ezáltal az átszerelési idő. A saját rendszerbeállítások létrehozását lényegesen megkönnyíti az automatikus azonosítás. A hibásan beállított folyamatparaméterek már a múlté.

A termelékenység növelése
A karbantartási időközökre és működési időkre vonatkozó információk automatikusan létrehozhatók és eltárolhatók, mivel a vezérlő automatikusan felismeri, hogy mikor és mennyi ideig használtak egy adott gépbeállítást. Ez növeli a termelékenységet.

Ipari használatra is kiválóan alkalmas
Az RFID rendszer úgyszintén alkalmas ipari környezetben való alkalmazásokhoz, amennyiben azoknál CANopen vezérléseket használnak. A DTM4xx RF azonosító rendszer itt is kitűnik a nagyszerű ár-/teljesítményarányával.