You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Azonosító rendszerek
  4. Az RFID soha nem volt ennyire gyors és rugalmas

Az RFID soha nem volt ennyire gyors és rugalmas

A DTE RFID kiértékelő rendszer most EtherCAT változattal
kibővítve

  • RFID-DTE103 webkiszolgálóval az eszközbeállításhoz, diagnosztikához és felügyelethez
  • Robusztus RFID antennák különböző kivitelben
  • Még nagyobb hatótávolság az opcionális antenna adapterrel
  • Csatlakozás RFID antennákra, érzékelőkre vagy aktuátorokra
  • Egyszerű antenna csatlakoztatás max. 20 m-es összekötő kábelekkel

Mindig naprakészen
Az ifm RFID rendszerei a gyártásvezérlésre és a minőségbiztosításra vannak optimalizálva, pl. a szerszámok megjelölésére vagy a gyártás lépéseinek felügyeletére. Amit régebben az anyagok kísérőleveleiben tartottak számon, ma az elektronikus transzponderek rögzítik. Előnyük: Az információk nem veszhetnek el, és bármikor, mindenhol elérhetők.

Újdonság: DTE103 kiértékelő egység EtherCAT változattal
Az EtherCAT a leggyorsabb Ethernet technológia, rendkívüli teljesítménnyel. A szabad hálózattopológia rugalmasan illeszkedik a berendezés struktúrájához. Nincs szükség átkapcsolókra és elosztófejekre. Ezáltal költségek takaríthatók meg. A készülék cseréjét üzemelés közben el lehet végezni. Ez a berendezés folyamatos üzemelését garantálja. Az üzembe helyezést és a készülékcserét automatikus címkiosztás könnyíti meg. Informatikai szaktudást nem igényel.

Egyszerű bekötés
Az adathozzáférés a transzpondereken gyorsan és egyszerűen megvalósítható. Ez történhet a mellékelt funkcionális építőelemeken vagy közvetlenül a vezérlés folyamatleképezésén keresztül.

Integrált webkiszolgáló
Az összes kiértékelő egység rendelkezik integrált webkiszolgálóval. A felhasználó az HTTP-címen keresztül lép be, és teljes hozzáférése van a készülékbeállításhoz.

Antennák, digitális be- és kimenetek és érzékelők
A kiértékelő egységek egyenként négy hüvellyel rendelkeznek max. négy RFID antenna csatlakoztatására. A szabad RFID antennabemenetek tetszés szerint a kimenetek vezérlésére vagy a digitális bemeneti jelek vételére is használhatók. Minden bemenetként használt hüvelybe két digitális érzékelő csatlakoztatható, minden kimenethez egy aktuátor.

Újdonság: DTE103 EtherCAT változattal
Ez a változat nagy teljesítményt és egy szabad hálózattopológiát kínál.

DTE104 TCP/IP-vel és SAP-/ERP-Connectivity változattal
Ez az új RFID kiértékelő egység ideális olyan zámítógépekhez, ipari számítógépekhez vagy SPS-ekhez való közvetlen csatlakoztatásra, amelyek nem rendelkeznek szabványosított mezőbusz csatlakozással. A TCP/IP protokollon keresztül a felhasználó hozzáfér az összes csatlakoztatott antennához, érzékelőhöz és aktuátorhoz. A LINERECORDER AGENT integrálása leegyszerűsíti a SAP-/ERP rendszerekbe való bekötést. A gyártási folyamat bővítése további funkciókkal ezzel a rendszermegoldással leegyszerűsödik.

DTE100 Profibus-DP interfésszel
RFID kiértékelő egység integrált Profibus- DP interfésszel.

DTE101 Profinettel
Ezt a kiértékelő egységet elsősorban Siemens vezérlést használó ügyfeleinknek szántuk.

DTE102 EtherNet/ IP-vel
Ez a változat Schneider Electric vagy Rockwell Automation vezérlésekre fejlesztettük ki.