1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Azonosító rendszerek
  4. Az adapterek még nagyobb hatótávolságot biztosítanak az új RFID antennáknál

Az adapterek még nagyobb hatótávolságot biztosítanak az új RFID antennáknál

Több rugalmasság a szállítástechnikában a kiterjesztett munkatávolságok révén

  • Nagyobb hatótávolság szabadalmaztatott antenna adapterekkel
  • Antenna adapterek M18 kör és KQ téglalap alakú építési módhoz
  • Robusztus M18 RFID antennák süllyesztett és nem süllyesztett beszereléshez
  • Rendkívül lapos antenna téglalap alakú KQ kivitelben a legszűkösebb helyviszonyokhoz
  • Kiértékelő egység révén egyszerűen integrálható SAP / ERP rendszerekbe

Megbízható azonosítás
Az új robusztus RFID antennák kifejezetten az automatizálás- és szállítástechnika követelményeihez lettek kifejlesztve. A hatótávolságot növelő antenna adapterekkel kombinálva kiváló munkatávolságot és még nagyobb olvasási biztonságot nyújtanak, még a legnehezebb alkalmazási feltételek mellett is.
Az ipari alkalmazásra megfelelő „ecolink“ csatlakozási technika gyors és megbízható antenna és érzékelő csatlakoztatást biztosít az RFID kiértékelő egységekre.

Készen áll az Ipar 4.0-ra
Az ifm RFID kiértékelő egységek ipari terepi busz interfészek széles választékát kínálják. Az RFID alapú azonosítási feladatok egyszerűen integrálhatók SAP / ERP rendszerekbe.


Aktuális prospektus