You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Ami bevált, még jobbá tettük: A PI nyomásérzékelő most többféle felbontással

  • Nyomáscsúcs- és túlterhelésálló kerámia mérőcella
  • A holttérmentes kialakítás hosszú távon stabil PTFE tömítéssel
  • Tartósan 150°C-os közeghőmérséklet
  • Ingyenesen letölthető gyári tanúsítvány
  • Nagyon nagy felbontás a 32 bitnek és az IO-Linknek köszönhetően

PI nyomásérzékelő higiéniás alkalmazásokhoz

Nagy felbontás az IO-Linknek és a 32 bitnek köszönhetően

A PI sorozatú ifm nyomásérzékelők évek óta bizonyítottak az élelmiszer- és italgyártásban. A siker még tovább fokozható.. A mérési tartomány felbontását az IO-Link és a 32 bit implementálása révén 20 000 lépésre sikerült növelni. Ez óriási előny, különösen a fejnyomással történő hidrosztatikus töltésszint-mérésnél. Ennek oka, hogy a tényleges nyomásérzékelés a mérési tartománynak csak egy töredékében történik. A karbantartás és üzembe helyezés szempontjából érdekes a szimulációs funkció, mellyel az érzékelő mérési jeleket vagy hibaállapotokat tud továbbítani a vezérlés felé. Az érzékelő tartósan ellenáll a 150 °C-os közeghőmérsékletnek. Ez mérésre és IO-Linken keresztül továbbításra kerül (2,5 K pontosság).

Termékek