You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Rugalmasan konfigurálható jelzőlámpák

  • Kitűnő láthatóság
  • Modern LED-RGB-technológia – hosszú élettartam, csökkentett készlettartás
  • Különböző üzemmódok konfigurálhatók, IO-Link vagy beállítómenü segítségével
  • Digitális bemenetekkel rendelkező standard változatként is elérhető
  • Egyszerű szerelés

Kiváló teljesítmény

A gyárakban levő gépeken, szállítórendszereken és berendezéseken mindenütt jelzőlámpák szolgálnak állapotjelzőként vagy figyelmeztető jelzésként. Az innovatív ifm jelzőlámpák számos előnyt kínálnak a hagyományos fényoszlopokkal szemben, ezért igényes alkalmazásokhoz is megfelelőek.

Rugalmasan konfigurálható

A jelzőlámpákat alapvetően az alkalmazáshoz kell igazítani. A különböző színű modulok körülményes összeillesztése helyett az új LED-RGB-technológia lehetőséget kínál a jelzőlámpa szükség szerinti beállítására IO-Link vagy beállítógomb segítségével (pl. tartós fény, villogó fény, villanófény, különböző színek, sziréna). Ez csökkenti a típusvariációk számát és a készlettartási szükségletet.

Variációk

A DV13xx/ DV15xx jelzőlámpák digitális bemenetekkel rendelkeznek, és a készüléken a beállítógomb segítségével konfigurálhatók. A DV23xx/ DV25xx jelzőlámpák beállítógomb nélkül, IO-Link segítségével vezérelhetők és állíthatók be.

Igényes alkalmazásokhoz

A lámpatest sima felületén sem víz, sem por nem tapad meg. Ezáltal a szennyeződések sem tapadnak meg. A jelzőlámpa láthatósága így hosszú távon biztosított. Szabadon levő fémes részek, mint pl. csavarok vagy csatlakozók nélkül. A lámpák így különösen alkalmasak élelmiszeripari, valamint gyógyszeripari, orvosi vagy kémiai területen való használatra.

Optimális láthatóság

A szabadalommal védett technológia nagy kontrasztkülönbséget tesz lehetővé a LED fényfoltja és a környezet között. A felhasználó részére ez elsősorban külső fény esetén, pl. a csarnok nagy ablakfelületei közelében, biztosít optimális láthatóságot.

Hosszú élettartam

A felhasznált LED-technológiának köszönhetően a jelzőlámpa rendkívül hosszú élettartammal rendelkezik.

Konfigurálható

A LED-RGB-technológiának köszönhetően a jelzőlámpa testre szabható (tartós fény, villogó fény, villanófény, különböző színek). Ez csökkenti a típusvariációk számát és a készlettartási szükségletet. A lámpa különböző üzemmódokba kapcsolható, pl. analóg módba a töltésszintek megjelenítéséhez. A szirénához 7 különböző hangjelzés állítható be.

Egyszerű szerelés

A szereléshez szükséges talp a készülékkel együtt kerül leszállításra. Ezen kívül egy változat szerelőlábbal is elérhető, mely megemelt elhelyezést tesz lehetővé. Ez a szerelőláb 90 fokban elfordítható, így a falra szerelés további tartozékok nélkül is lehetséges. Ezen kívül elérhetőek tartozékok tartócsőre szereléshez is.