Ezek a nagy teljesítményű háttérvilágítások homogén fénymezőt biztosítanak, ami az ellenőrizendő objektum optimális, árnyékmentes megvilágítását eredményezi. A külső kontúrokat a háttérvilágítás erősen kiemeli, és azokat a Vision érzékelő optimálisan képes elemezni. Az érzékelővel villámgyorsan és biztonságosan elvégezhető a kontúrok és a helyzet felismerése. A megvilágítás dolgozhat tartós üzemben vagy pulzáló fényű üzemben, ami a számos más előny mellett különösen a megvilágító elem élettartamának növelését is biztosítja.
Az ifm megvilágító elemek új generációja rendkívül lapos, mindössze 9,8 mm-es magasságú kivitelének köszönhetően rendkívül helytakarékosan szerelhető be. Az opcionális szerelőkészletek gondoskodnak a gyors és egyszerű rögzítésről.
Az ipari képfeldolgozásban létfontosságú a megvilágító elemek alkalmazása az objektumok gyors és a folyamat szempontjából biztonságos felismeréséhez. Különösen a lapos megvilágítási koncepciók esetében jelent kihívást a homogén megvilágító felület. Az ifm új, nagy teljesítményű háttérvilágító elemeivel az alkalmazások háttere még jobban megvilágítható. Ez alacsonyabb megvilágítási időket eredményez az ipari kameráknál, és egyúttal csökkenti a külső behatásokat is.