You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Robusztus adatelosztás: Ethernet-switchek terepi alkalmazáshoz

  • 6 port-switch az összes elterjedt automatizálási protokollhoz és IIoT-alkalmazáshoz.
  • Rugalmas feszültségellátás Daisy Chain-nel vagy anélkül
  • Alkalmas mobil munkagépekhez, köszönhetően az üzemi feszültség és az üzemi hőmérséklet terén mutatott nagy tűrésnek
  • Robusztus készülékház, opcionálisan élelmiszeripari alkalmassággal is

Ethernet-switchek terepi alkalmazásokhoz

A decentrális modulok hálózati csomópontokként szolgálnak a terepi résztvevők között. Ezek közvetlenül a robusztus és megbízható M12 csatlakozókábeleken keresztül kerülnek csatlakoztatásra. Az EVC terméksorozatba tartozó, ecolink-technológiával készült csatlakozókábelek alkalmazása különösen tartós kapcsolatot és ezáltal megbízható adatcserét garantál. Az M12 csatlakozókkal történő csatlakozás éppen a kapcsolószekrényen kívül lényegesen megbízhatóbb, mint az RJ45 csatlakozókkal megvalósított kapcsolat.

Robusztus, bevált anyagok

Az Ethernet-modulok a legnehezebb környezetben is az optimális választást jelentik: Az anyagok és a gyártási folyamat azonos az EVC csatlakozókábeleknél használttal.

Előnyök és az ügyfelek haszna

Az IO-Link master család bővítése

Az Ethernet-switch-ek az ifm IO-Link master családjának tökéletes kiegészítését jelentik. Ugyanazon szerkezeti kialakítás, a portok elrendezése és a szabványos M12 csatlakozók is átvételre kerültek.

Mobil munkagépekhez is alkalmas

A megnövelt üzemi hőmérsékleti és feszültségtartomány, valamint a magas rezgés- és ütésállóság révén a switch-ek zord környezetben való felhasználásra is alkalmasak. Ezen kívül az E20-tanúsítás megengedi a járművek külső részein való alkalmazást is.

Egyszerű feszültségellátás

Az Ethernet-modulok különböző csatlakozási lehetőségeket kínálnak a feszültségellátáshoz. Egyrészt egy A-kódolású M12-csatlakozást, másrészt egy L-kódolású M12-csatlakozást. Ez Daisy Chain funkcionalitással rendelkezik a termékcsalád többi moduljához.

Ethernet 6-portos switch-ek (unmanaged)

Csatlakozástechnika