You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Pátosz nélkül: Robusztus UHF kiértékelő rendszer zord környezetekbe

  • Az egy készülékbe integrált antenna, kiértékelő egység és switch meggyorsítja a telepítést
  • Akár 16 tag olvasására is képes max. 3 m távolságból
  • A szerelés elvégezhető fémes vagy nedves környezetben
  • Terepi busz interfész, valamint digitális be- és kimenetek minimalizálják a huzalozási költségeket a terepen

Olyan kompakt, olyan rugalmas

Az új RFID-UHF kiértékelő rendszerek kompakt kialakításukkal és maximális szintű rugalmasságukkal tűnnek ki. A hardver az antennával, a kiértékelő egységgel és a switch-csel mindent biztosít, mely a gyors és egyszerű telepítéshez szükséges. A rendszer optimalizált működési elve ezen kívül lehetővé teszi a beszerelést közvetlenül fémes vagy nedves környezetekbe - a teljesítmény befolyásolása nélkül.

Adatok továbbítása a hálózatban, aktorok közvetlen megvezérlése

Az antenna a maximális teljesítményszinten akár 16 tag érzékelésére is képes, mind max. 3 m távolságban, mind pedig gyors elhaladás esetén. A szelektív RSSI-értékek révén a tag-kiolvasás még tovább finomítható. Egy plusz terepi busz interfész teszi lehetővé egy további hálózati pont közvetlen csatlakoztatását. A digitális kimeneten keresztül lehetőség van egy aktor megvezérlésére.

Az ifm UHF-RFID-megoldásának előnyei

Robusztus és bővíthető

Az antenna, a kiértékelő egység és az interfész egy robusztus, IP 67 védettségű kompakt házban található. Ezáltal a rendszer kiválóan alkalmas a zord ipari környezetben való felhasználásra.

Nagy teljesítményű antenna

A körkörösen polarizált belső antenna lehetővé teszi a fémes készülékházakba való beszerelést a vétel befolyásolása nélkül.

Integrált webszerver

A kiértékelő rendszerek integrált webszerverrel rendelkeznek. A felhasználó egy HTTP-címen keresztül bejelentkezik, utána teljes körű hozzáféréssel bír a készülék beállításaihoz, a megfigyelési és diagnosztikai adatokhoz egy felhő-szolgáltatásba való integráláskor.

Univerzális interfész

Az UHF-RFID kiértékelő egységek Profinet, EtherNet/IP és TCP/IP interfészeikkel ideálisak számítógépekhez, ipari számítógépekhez vagy PLC-khez való közvetlen csatlakoztatáshoz. Ezen kívül egy kiegészítő terepi busz interfészen keresztül jeleket is közvetítenek, hogy ezáltal minimálisra csökkentsék a huzalozási költségeket a terepi szinten.

Kiegészítő digitális bemenetek

A készülék két további digitális be- és kimenettel rendelkezik. Az elérhető logikai funkció használható az adatok előfeldolgozására a készülékben, pl. jelzőlámpa helyzettől függő közvetlen megvezérléséhez.

Felhasználási terület

A kiértékelő rendszerek elsősorban a Track and Trace és a Traceability alkalmazásokban mutatják meg előnyeiket. A nagy hatótávolságnak köszönhetően lehetőség van például tag-ek akár 3 méteres távolságból való érzékelésére hozzáférésre jogosult járműveken, azok kiértékelésére és kapuk vagy sorompók közvetlen megvezérlésére a digitális bemeneten keresztül. Programozási költségek vagy időbeli ráfordítás nélkül. Az intralogisztikában a rendszer a folyamatos termékkövetésben használható. Egy időben akár 16 tag is olvasható, hogy a termékek egyértelműen az arra kijelölt tárolóhelyekhez vagy raklapokhoz kerüljenek hozzárendelésre. Így biztosítható, hogy a megfelelő termék a megfelelő mennyiségben pontosan érkezzen meg a célhelyre.

A termékek