You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

IO-Link-Master Érzékelők csatlakoztatása a PLC-hez és az IT-világhoz

  • Kész az Ipar-4.0-ra az új IoT Core révén
  • Az automatizálási és az IT-hálózat különválasztása
  • 4 vagy 8 IO-Link port, teljes V1.1-funkcionalitással
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON vagy Powerlink
  • A master és a készülék az moneo configure szoftverrel konfigurálhatók

IO-Link masterek az automatizáláshoz és az IT-világhoz

A decentrális IO-Link Master modulok gatewayként működnek az intelligens IO-Link szenzorok és a terepi busz között. Ezen kívül az intelligens érzékelők fontos információi párhuzamosan az IT-világba is továbbíthatók. Egy külön IoT-Ethernet csatlakozóhüvely segítségével az IT-hálózat az automatizálási hálózattól teljesen függetlenül építhető fel. Az érzékelők információi a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül továbbítódnak az IT-világba.

Robusztus terepi busz modulok nagyigényű alkalmazásokhoz

A ház speciális anyaga és a magas szintű tömítettség (IP 67 vagy IP 69K) révén lehetővé válik a felhasználás Coolant-alkalmazásokban vagy közvetlenül az élelmiszeripar nedves környezeteiben. Az ecolink-technológia a csatlakozóvezetékek megbízható, tartós tömítésű M12-es összekötését garantálja.

Előnyök és az ügyfelek haszna

Az automatizálási és az IT-hálózat különválasztása

A berendezés rendelkezésre állása élvezi a legfőbb prioritást. Az automatizálási hálózat semmi esetre sem szabad, hogy kívülről zavarva legyen. Ennél az oknál fogva ezen a készüléken külön IoT-Ethernet csatlakozóhüvely található, mely szétválasztja az IT- és az automatizálási hálózatot. Ezáltal az érzékelők fontos információi veszélytelenül továbbíthatók az IT- és ERP-rendszerekbe.

Szenzorok konfigurálása moneo configure-szel

Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Továbbá minden csatlakoztatott szenzort a mindenkori paraméterekkel jelez ki. Így a rendszer összes szenzorának paraméterezésére lehetőség van egy központi helyről.

Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása

Szenzorok és aktuátorok csatlakozása szabvány M12-es összekötővezetékkel árnyékolás nélkül történik. Maximum 4 vagy 8 (kiviteltől függően) IO-Link érzékelő csatlakoztatható, és összességében max. 3,6 A árammal láthatók el. Az EVC693 vagy az EVF693 tartozékokkal plusz segédenergia táplálható be az IO-Link aktuátorok csatlakoztatásához. A vezetékhossz 20 m is lehet.

IO-Link-Master DataLine

Csatlakozástechnika