A LED-szalagok nem csak a gép megvilágítására szolgálnak, de képesek a különböző színekkel a gépállapotokat is kijelezni. A LED-szalagok különböző hosszúságokban érhetők el, és rugalmasan használhatók. Az opcionális alumínium profilokkal gyorsan és biztonságosan rögzíthetők, és így a legtávolabbi sarkakat is árnyék nélkül világítják meg. Az IP 68 védettségű robusztus kivitel révén számos területen használható.
A LED-szalagok nagy teljesítményű LED-ekből állnak, melyek RGB-színekben és fehér színben érhetők el. A megvezérlés négy digitális bemeneten keresztül történik, melyek segítségével piros, sárga, zöld, kék, cián, lila, valamint hófehér színű fény generálható. A PWM-megvezérléssel ráadásul tetszés szerinti színárnyalatok is elérhetők.
Egyszerű megvezérlések | Magas IP védettség | Rugalmas és merev | Energiahatékony |
A digitális bemenetek egyszerű színváltást tesznek lehetővé | Az IP68 lehetővé teszi a zord környezeti feltételek mellett történő szerelést is | A hajlékony világító szalagok nehezen elérhető helyeken is világítanak. A rögzítőprofilok megkönnyítik az összeszerelést | Magas fényhozam, energiatakarékos LED-technikával |