Nagy teljesítményű akadályfelismerés
A beltéri járművezető nélküli szállítórendszereknek képesnek kell lenniük a kiálló és függesztett tárgyakkal való ütközések, valamint az útvonalon levő egyéb akadályok kikerülésére - minden körülmény között. Az ifm erre a célra kínálja az ODS (Obstacles Detection System) ütközésvédelmi rendszert, mely egy PMD 3D-kamerából és egy intelligens integrált szoftverből áll. A kötelező biztonsági lézerszkenneren kívül a menettartományt ez a rendszer három dimenzióban felügyeli, így a magasabban fekvő akadályok (pl. villástargonca villák, nagy sebességű kapuk, darukampók) is megbízhatóan felismerhetők.
Intelligens előrelátás
Az ütközésre való figyelmeztetések 3 fokozatban kerülnek kiadásra, mely során a rendszer mind a sebességet, mind pedig a kormányszöget figyelembe veszi. Ezáltal megelőzhetők a fölösleges fékezések, és lehetővé válik az optimális védelem minden manőver során.