You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Páratartalom-érzékelő: Így biztosíthatja folyamatai számára a megfelelő klímát

  • A hőmérséklet és a páratartalom egyszerű felügyelete villamos berendezések, kapcsolószekrények vagy gyártási folyamatok védelméhez
  • Plug & Play a csavaros vagy a kalapsínszerelés és az M12-csatlakozásnak köszönhetően
  • Az adatok kiadása analóg jellel vagy IO-Linken keresztül

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Egyszerű érzékelőcsere az automatikus paraméterezésnek köszönhetően az IO-Link masterhez való csatlakozáskor

A hőmérséklet és a páratartalom folyamatos felügyelete
A páratartalom-érzékelő átláthatóságot és biztonságot teremt a villamos szerelvények és az érzékeny gyártási folyamatok számára. A szerelvények a fali vagy a kalapsínszereléshez, valamint a szabványos M12-csatlakozás gyors és hibátlan telepítést garantálnak. Az érzékelő kiviteltől függően analóg vagy digitális úton IO-Linken keresztül továbbítja a hőmérséklet és a páratartalom adatait a vezérlésbe. Így a kapcsolószekrények vagy próbapadok, valamint bizonyos mértékig az időjárási körülményeknek kitett elektromos szerelvények, pl. italautomaták, radarok mérési pontjai vagy jegyautomaták számára biztosítható a védelem a nedvesség okozta hibás működés vagy rövidzárlatok ellen. A hőmérséklet- vagy nedvesség-érzékeny gyártási folyamatok minősége megbízhatóan biztosítható a helység klímájának folyamatos felügyeletével.

Alkalmazási példák

A kapcsolószekrények és szerverek biztonsága

Az elektromosságot és a nedvességet szigorúan külön kell választani egymástól – ez az automatizált gyártóberendezések kapcsolószekrényeire is vonatkozik. Azonban a szigorú higiéniai követelményeket támasztó folyamatokban, például az élelmiszeriparban, a gyakori tisztítási folyamatok során nedvesség kerülhet a kapcsolószekrényekbe a PG-csavarkötéseken, a szellőzőnyílásokon, a meghibásodott tömítéseken vagy a nem teljesen zárt ajtókon keresztül. Amennyiben a nedvesség észrevétlenül a belső részben marad és nem szárad fel elég gyorsan, akkor korróziót okozhat.

Tartozékok