Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Elengedhetetlen a gépek elszívóberendezéseihez
A gépi forgácsolási és átalakítási folyamat során pl. az alkalmazott hűtő-kenőanyagokból mérgező aeroszólok, gőzök és füstök keletkeznek. Az elszívóberendezések gondoskodnak arról, hogy ezek ne kerüljenek ki a gépből. Fontos, hogy az áramlási sebesség pontosan betartásra kerüljön. Gyenge teljesítmény esetén ugyanis a veszélyes gőzök nem kerülnének teljesen elszívásra. Túl nagy áramlási sebességnél ugyanakkor forgácsok vagy hűtő-kenőanyag kerülne az elszívóba, ami eltömítheti a szűrőt. Speciálisan ehhez fejlesztették ki a kalorimetrikus mérési elv alapján dolgozó áramlásérzékelőt. Robusztus, teljesen fémből készült mérőhegyével tűnik ki. Ez ellenáll az agresszív aeroszóloknak, gőzöknek,valamint minden olyan részecskének, amely az elszívott levegővel együtt szállhat.. Mindez biztosítja az érzékelő hosszú élettartamát. A beépített hőmérsékletmérésnek köszönhetően költség és szerelési ráfordítás takarítható meg a plusz érzékelő elhagyásával.