IO-Link a biztonság-specifikus alkalmazásokhoz
A „PROFIsafe” átviteli protokollnak köszönhetően szabványos biztonsági érzékelők és működtetők is üzemeltethetők az IO-Linken keresztül. Ehhez csak a PROFIsafe-IO-Link-modul szükséges. Ez 8 biztonságos digitális bemenetet (OSSD) és 4 biztonságos kimenetet kínál. A különlegessége: A modul a hardver oldalon egyszerűen az IO-Link segítségével csatlakoztatható egy normál IO-Link masterhez. A speciális PROFIsafe átviteli telegram a normál IO-Link-kommunikáción belül gondoskodik az „alagútban vezetett” összeköttetésről a biztonsági vezérlőegységgel. A kapcsolat teljesíti az IEC 61508 / EN 61508 szerinti SIL 3 biztonsági szintet és az EN ISO 13849-1 szerinti PLe szintet.
Nagy teljesítményű biztonságos kimenetek
Az L-kódolású M12-csatlakozóhüvelyeken keresztül történő 24 V ellátás lehetővé teszi nagy teljesítményű működtetők csatlakoztatását. A kimenetek PNP- vagy NPN-kapcsolóként konfigurálhatók.
A PROFIsafe-IO-Link-modul a hardver oldalon egy AL1400 vagy AL1402 IO-Link master A vagy B portjához csatlakoztatható. A biztonsági modul betáplálása egy különálló M12-es L-kódolású kábelen keresztül történik. A „PROFIsafe“ átviteli protokoll gondoskodik az alagútban vezetett biztonságos kommunikációról a biztonsági vezérlőegységgel.
Egyszerű készülékcsere a címződugósegítségével
Az E7700S PROFIsafe címződugólehetővé teszi az AL200S egyszerű és gyors készülékcseréjét számítógép és kiegészítő szoftver nélkül. Elég csatlakoztatni ezt a memory-plug-ot az új AL200S-be, és az elmentett PROFIsafe-cím automatikusan átvitelre kerül az új PROFIsafe IO-Link modulra.