IO-Link a PC-hez
Az AL1060 interfész egy 1-portos IO-Link master, mely gateway-ként összeköttetést biztosít egyrészt az IO-Link kommunikáció, másrészt pedig a PC (USB-interfészen keresztül) között. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a megfelelő szoftverrel előre, a PC-n kényelmesen elvégezze az IO-Linkes érzékelők paraméterezését, még mielőtt azokat beszerelnék a berendezésbe. Ez lényegesen lerövidíti az üzembe helyezési időt, és csökkenti a beállítási hibák lehetőségét. Mivel az interfész a legtöbb érzékelő esetében külön hálózati tápegység nélkül működik, a berendezésbe beépített érzékelők rendkívül egyszerűen összeköthetők egy laptoppal, pl. a folyamatértékek helyszíni kiolvasásához vagy az érzékelőparaméterek beállításához.
Előnyök és az ügyfelek haszna
Nincs szükség hálózati tápegységre
Az AL1060 interfész nagy teljesítményű, integrált feszültségátalakítóval rendelkezik, mely az IO-Link port 5 V-os USB-feszültségét 24 V-os érzékelőfeszültségre alakítja. Számítógéptől függően ez a kimenet akár 160 mA-rel terhelhető. Ez elegendő a legtöbb érzékelő működéséhez. Amennyiben az érzékelőkimeneten nagyobb áramra van szükség, akkor feszültségellátásként külön áramforrás is csatlakoztatható.
Robusztus, terepi használatra alkalmas csatlakozók
A készüléken levő három csatlakozó – IO-Link, USB és az opcionális tápfeszültség – robusztus és terepi használatra alkalmas M12-es dugaszoló csatlakozóként került kivitelezésre. Ezáltal az interfész zord körülmények között is megbízhatóan használható.
Állapotjelző LED-ek
A készüléken különböző állapotjelző LED-ek találhatók, melyek a felhasználót segítik az áttekintésben és adott esetben a hibakeresésben. Amennyiben például nem elegendő az USB-áramellátás egy érzékelőhöz, azt szintén LED jelzi.
Szállítási terjedelem
Az AL1060 IO-Link master mellett a szállítási terjedelem részét képezi a többi, az üzemhez szükséges csatlakozó vezeték (M12, B-kódolással USB-hez, M12, A-kódolással az érzékelőhöz).
Az opcionálisan megvásárolható széles tartományú tápegység a különböző adapterekkel világszerte használható