You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Olyan egyszerű, mint egy érzékelő

Olyan egyszerű, mint egy érzékelő

  • Szabadon meghatározható kimeneti adatok Ethernet/IP vagy Profinet segítségével
  • Egyszerűen beállítható egy Betanítás gombbal vagy az ifm Vision asszisztens segítségével
  • Különböző kódok azonosíthatók be egy képen
  • Gond nélkül felismeri a kódokat a legkülönbözőbb háttereken is
  • Adatmigrálás az ifm Memory Stick segítségével

Másodperceken belül felhasználásra kész

Az egyik csúcspont: Az érzékelő egyetlen gombnyomásraautomatikusan beállítja a fókuszálást, a megvilágítást és a kódtípust.
Így a képenként egy vonalkódot vagy 2-D-kódot tartalmazó alkalmazások is gyorsan betaníthatók a betanító gomb segítségével. Ezzel idő és pénz takarítható meg.
Az előre beállított készülék-konfiguráció egy felhasználóbarát okostelefonos alkalmazással könnyen módosítható.

Egygombos betanítás és konfigurálás okostelefonos alkalmazással

Az O2I oktató alkalmazással az okostelefon kijelzőjén egy adatmátrix-kód generálódik. Ezt tartsa a Multicode Reader látómezejébe, és a konfiguráció automatikusan átvételre kerül.
Elérhető iOS, Android és Windows rendszerekhez.

Komplex igényekhez: Az ifm-Vision-Assistant

A komplex azonosítási feladatokhoz a Multicode Reader felhasználóbarát módon konfigurálható a díjazott Vision Assistant segítségével. Az élőkép és az összes beállítás átfogó megjelenítése révén a felhasználó mindig optimális áttekintést kap a működésről.

Ingyenes letöltés

Több kód, egy kép

A Vision Assistant Autofind-Code-funkciója magától felismer több különböző kódot egy képen. A felhasználó ezeket aztán egyszerűen hozzárendelheti a Vision Assistant szoftverben.

Egyedülálló – a lefutásvezérlés

A Vision Assistant szoftverben megjeleníti a kép- és kódbeállítások összes konfigurációját.
Így gyorsan áttekinthető a teljes alkalmazás. Ezen kívül a logikai és az interfész-funkcióval kényelmesen elvégezhető az érzékelő-kimenet programozása.

Optimális kontraszt a polarizációs szűrő révén

Egy polarizációs szűrővel ellátott beépített, bekapcsolható világítás gondoskodik a kellő kontrasztokról, hogy csillogó felületek, pl. fém esetében is megbízhatóan olvashatók legyenek a kódok.

Egy kód, váltakozó háttér

Másodpercek alatt több kép is készíthető különböző megvilágítási időkkel, mely lehetővé teszi a változatos felületi minőségű vagy eltérő színű vagy környező fényű kódok felismerését.

Munkatávolság a képmezőmérethez és a hozzá tartozó változatok