Az Ön IO-Link menedzsment eszköze stand alone verzió esetén
A moneo configure SA segítségével egyszerűen és egyidejűleg paraméterezhet több IO-Link érzékelőt. Ezenkívül az ifm IO-Link mastert a teljes hálózatban központilag paraméterezheti. A beépített, gyártóktól független IODD menedzsment és az IODD adatbázis segítségével más gyártók érzékelőit is bevonhatja az IO-Link hálózatba és azokat is paraméterezheti.
Így fokozhatja a termelés folyamatbiztonságát és még időt is megtakaríthat.Így fokozhatja a termelés folyamatbiztonságát és még időt is megtakaríthat.
A hibaelemzéshez IO-Link érzékelőnként akár két folyamatadatot is megjeleníthet átlátható módon a vezérlőben. Szintén gyártótól függetlenül.
Paraméteradatrekord-kezelés | Minden IO-Link készülékhez alkalmazható eszköz | Minden IO-Link készülék áttekinthető a hálózatban | Dinamikus vezérlő |
Egyszerű kialakítás, ill. IO-Link készülékek cseréje egy eszközzel | Gyártóktól független eszközbeállítás, On / Offline, beépített IODD menedzsmenttel | Komplex IO-Link hálózat szkennelése masterekkel és készülékekkel | A folyamatértékek és a paraméterek párhuzamos megjelenítése |
IO-Link hálózat paraméterezése közvetlen kapcsolaton keresztül
A szoftver egy PC-n vagy laptopon fut. A PC közvetlenül az Ethernet interfészen keresztül van összekapcsolva az ifm-masterekkel.
Az IO-Link hálózat paraméterezése IIoT hálózaton belül
A szoftver egy vagy több PC-n vagy laptopon fut egy IIoT hálózaton belül. A PC-k ezen hálózat részét képezik és router vagy WLAN segítségével kapcsolódhatnak az ifm masterekhez (IoT interfészen/ terepi busz interfészen keresztül).
A beépítés előtt egy új érzékelőt kell paraméterezni.
Előnyök
Tesztelni kell az ifm IO-Link masteren egy érzékelő helyes működését.
Előnyök
IO-Link készülékek egységes paraméterezése Gyártóktól független paraméterező szoftver |
|
Fokozott folyamatbiztonság Egyszerű kialakítás, ill. IO-Link készülékek cseréje csupán egyetlen eszközzel |
|
Minőség biztosítása Paraméteradatrekord-kezelés |
|
Hatékonyság növelése Beépített, gyártóktól független IODD menedzsment |
Kérjük, vegye figyelembe:
A moneo configure SA megadott funkciói közül néhány csak a következő verziófrissítésektől kezdve válnak elérhetővé.
Rendszerkövetelmények
• Például Quadcore CPU 1,6 GHz vagy Dualcore 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB merevlemez-terület (SSD vagy HDD)
• Grafika min. Full HD 1920 x 1080
• 1 db USB 3.0 min.
• 1 db Ethernet Port min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Böngésző: Google Chrome vagy Mozilla Firefox