Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Szűkös beépítési körülményekhez az élelmiszeriparban
A helytakarékos szerkezeti kialakítás oldalsó M18 menettel és lefelé vezetett dugaszoló csatlakozóval tökéletesen teljesíti a higiénikus és a nedves környezetek minden követelményét. Az érzékelő kitűnik élelmiszeripari használatra alkalmas tömítőanyagokkal készült V4A nemesacél készülékházával, a rezgésbiztos műanyag lencsével és a magas fokú IP 68 / 69K védettségével. Gond nélkül ellenáll az agresszív tisztítószereknek vagy a nagynyomású tisztítóberendezéseknek.
Folyamatos távolságmérés IO-Link segítségével
Az ifm az új OG Cube-okat tárgyreflexiós fényérzékelőként és egyutas fénysorompóként kínálja. Háttérelnyomással dolgozó tárgyreflexiós fényérzékelőként a letapogatási távolságok IO-Link segítségével állíthatók be, és a távolságérték az analóg érzékelőkhöz hasonlóan milliméteres pontossággal kerül kiadásra. Ezen kívül az összes változat sokoldalú beállítási lehetőséget kínál, például világos/sötétre kapcsolás, valamint be- és kikapcsolási késleltetés a gyors üzembe helyezéshez.