Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Valós idejű folyamatkommunikáció
Az új többfordulatú forgójeladó 31 bites össz-felbontásával rendkívül hatékony pozicionálási és sebesség-kapacitásokat kínál. A robusztus és akku-mentes mágneses méréstechnikának köszönhetően az érzékelő kikapcsolt gépnél is érzékeli a mozgásokat. A digitális be- és kimenet valós idejű folyamatkommunikációt tesz lehetővé: A pozíciójelzők a véghelyzeteket közvetlenül a forgójeladónál jelzik – a PLC mint közbekapcsolt közvetítő nélkül. Ezáltal megakadályozható az időbeli és mechanikus eltolódás.
A berendezés mindig áttekinthető az igény szerinti karbantartáshoz
Az igény szerinti karbantartáshoz az érzékelő a hőmérsékleten kívül a be- és kikapcsolásokról, az összes üzemóráról és a csapágyak futásidejéről is nyújt információt. A beépített fordulatszám-őr ezen kívül tartósan felügyeli a tengelysebességet, és ezáltal garantálja a berendezés magas szintű rendelkezésre állását.