You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Nagy hatótávolság a legkisebb formátum mellett: induktív érzékelő M8 szerkezeti kialakításban

  • 30 mm-es érzékelő a legszűkösebb körülményekhez
  • 6 mm-es nagy hatótávolság nem síkba illeszkedő beépítés mellett
  • Tömör minden felhasználási területen, az IP 65 - IP 69K védettségnek köszönhetően
  • Átcsavarozható menet a rugalmas szereléshez

Kicsi, könnyű és ellenálló
A rendkívül kompakt szerkezeti kialakítás mindenütt megmutatja előnyeit, ahol az érzékelők helyszűke miatt csak korlátozottan építhetők be, vagy ahol a járulékos tömeget alacsony szinten kell tartani: A gyárautomatizálásban, szerszámgépeknél vagy a gyorsan mozgó robotkaroknál. A miniatűr érzékelő ugyanakkor kiemelkedő letapogatási távolságokkal tűnik ki, melyek semmiben sem maradnak el a nagyobb kivitelektől. Ezen kívül a V2A-háznak köszönhetően rendkívül ellenállóképes, és a -40 ... 85 C közti hőmérséklet-tartományban való használhatóságnak köszönhetően az élelmiszeriparban is alkalmazható.

A szűkös körülmények közti szerelés megkönnyítése céljából a menetek precízen egymáshoz illeszkednek. Így az érzékelő elölről vagy hátulról is becsavarozható az arra szolgáló furatba. Négy, 90-os lépésenként elhelyezett LED minden helyzetben lehetővé teszi a kapcsolási állapot vizuális ellenőrzését.