Gyors és egyszerű csere
A számos alternatíva ellenére sok berendezésben az érzékelők csatlakoztatására továbbra is szelepdugaszokat használnak. Az ifm ezért a PT50xx gyártási sorozattal mostantól kompakt nyomásérzékelőket is kínál integrált szelepdugasszal. Az érzékelők így most gond nélkül beszerelhetők a meglévő berendezésekbe, és csatlakoztathatók a meglévő huzalozáshoz. Ez időt és költséget takarít meg.
Bevált technika és magas fokú IP-védettség
A PT50xx alapját a piacon már kiválóan bevált PT5 család képezi. Robusztus, tömítés nélküli vékonyfilm mérőcellájával tűnik ki, mely egy 19 mm-es kulcsnyílású kompakt házban található. A megfelelő elágazódobozzal (pl. E30447) az itt használt szelepdugasz IP 67-es védettséget ér el. Ez a piacon elterjedt szelepdugaszos IP 65-ös érzékelőkkel szemben magasabb működésbiztonságot kínál.