Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Visszaverő képesség objektumok megkülönböztetéséhez
Az OGD Reflectivity ott kerül alkalmazásra, ahol a távolság-információt a visszaverő képesség további meghatározásával egészítik ki a folyamatvezérlés megbízhatóságának növelése céljából. A visszaverő képesség megadja, hogy az érzékelő által kibocsátott fényből mennyit ver vissza egy test, és ez a felület színétől és minőségétől függően változik. Így például az érzékelő képes arra, hogy különböző színű italos ládákat különböztessen meg, valamint regisztrálja a hiányzó nyomatjeleket a csomagokon. Mivel az érzékelő a visszaverő képességet a távolság mellett egy másik kapcsoló kimeneten keresztül jelzi, egyszerűen megvalósíthatók a megfelelő osztályozó automaták. Az OGD Reflectivity esetében az összes paraméter a jól bevált háromgombos vezérléssel állítható be, és a kétszínű kijelzőn kényelmesen leolvasható.