Plusz teljesítmény az IO-Link révén
A közvetlen összeköttetés révén kevesebb huzalozás szükséges
Az MVQ201 folyamatosan és foknyi pontossággal felügyeli a szelepsapka pozícióját. Az Auto-Teach funkcióval a berendezés automatikusan a véghelyzetekbe jár és betanulja azokat. A vezérlőszelep egyszerűen csatlakoztatható a különálló M12 csatlakozással, és megvezérelhető az IO-Linken keresztül. Ez csökkenti a huzalozás és a telepítés költségeit – és ezáltal a potenciális hibaforrásokat is.
Kényelmes állapotlekérdezés, korai figyelmeztetések
A definiált szelepállások két kapcsoló kimeneten keresztül, valamint a körös-körül jól látható állapotjelző LED-ekkel kerülnek visszajelzésre. Az érzékelő felismeri a megváltozott zárásidőket is, melyek kopásra, tapadásra vagy idegen tárgyak okozta akadályokra utalnak, majd az IO-Linken keresztül jelenti azokat. Ez lehetővé teszi az igény szerinti karbantartás tervezését vagy a közvetlen hibaelhárítást. Így megelőzhetők a hosszabb ideig tartó, nagy költséggel járó berendezésleállások. Az egyszerűbb lokalizálás érdekében a kiválasztott készülék a Flash-módban zölden villog.
Közvetlen összeköttetés a vezérlőszelephez
Az MVQ201 egy külön M12 csatlakozóval rendelkezik a vezérlőszelep közvetlen összeköttetéséhez. Ez kényelmesen megvezérelhető az IO-Linken keresztül. A rövid kábelút egyszerűbbé teszi a telepítést, és csökkenti a zavarokra való hajlamot az adatátvitel során. Ezen kívül az IO-Linken keresztül további információk érhetők el, pl. a tapadás vagy a kopás okozta változások a szelepsapka zárási és nyitási idejeiben, melyek opcionálisan a Smart Observer segítségével vagy a vezérlésben dolgozhatók fel a továbbiakban. Ezáltal lehetőség nyílik a berendezés állapotorientált karbantartásának és tisztításának elvégzésére, a nem tervezett és drága leállások pedig megelőzhetővé válnak.