You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. IO-Link
  4. IO-Link master speciálisan az autóiparhoz

IO-Link master speciálisan az autóiparhoz

  • AIDA-irányelvek szerint fejlesztett 4- és 8-portos IO-Link master
  • Daisy-Chain-Power szabványos L-kódolású M12 csatlakozási technikával, max. 2 x 16 A
  • Max. 2 A-es aktuátorok csatlakoztatása

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Árammérés és beállítható áramkorlátozás portonként
  • A master és a készülék az LR DEVICE szoftverrel konfigurálhatók

Robusztus terepi busz modulok biztonságos csatlakozással
A decentrális IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Még a legnehezebb körülmények között is a legjobb választásnak bizonyulnak: Az anyagok és a gyártási eljárás megegyeznek a jól bevált ifm EVC terméksorozat összekötőkábeleinek anyagával és gyártási eljárásával. Az ecolink-technológia a csatlakozóvezetékek megbízható, tartós tömítésű M12-es összekötését garantálja.

IO-Link master az autóiparhoz
Az AIDA (Automatisierungs-Initiative deutscher Automobilhersteller - Német Autógyártók Automatizálási Iniciatívája) szabványt határoz meg az IO-Link master számára az autóipari alkalmazáshoz. Az L-kódolású Power-csatlakozás funkcionális földdel minden jövőbeni terepi modulnál alkalmazásra kell, hogy kerüljön. A továbbiakban ez a master az AIDA feliratozási irányelvei és a legújabb Profinet-ábrázolás szerint készül.

Előnyök és az ügyfelek haszna

16 amper egyetlen M12 dugaszoló csatlakozón
Az IO-Link master ellátása szabványos L-kódolású M12 dugaszoló csatlakozóval történik. Ez az 5 x 2,5 mm2-es csatlakozási technika összesen 16 A-es érzékelő- és aktuátor-áramellátáshoz használható. Az energia a masteren keresztül átvezethető (Daisy-Chain).

Nagy áramigényű 2 A-es aktuátorok csatlakoztatása
Egy B-port 2-es pinje opcionálisan digitális kimeneti módba is állítható. Ezáltal max. 2 A-es nagy mágneses szelepek és aktuátorok kapcsolására is lehetőség van.

Energia-felügyelet
Minden egyes porthoz áramkorlátozás érhető el, mely a PLC-n keresztül állítható be. Ezen kívül lehetőség van minden portból a feszültség és az áramértékek mérésére. Ezáltal a berendezés energiaszükséglete könnyen meghatározható, és továbbítható az ERP rendszerekben való elemzéshez.

Szenzorok konfigurálása LR DEVICE-szel
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Továbbá minden csatlakoztatott szenzort a mindenkori paraméterekkel jelez ki. Így a rendszer összes szenzorának paraméterezésére lehetőség van egy központi helyről.