You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Hatékony digitális retrofit az új IO-Link Data Splitterrel

  • A Plug & Play lehetővé teszi az utólagos beépítést a berendezés módosítása nélkül
  • Az érzékelőadatok gyors továbbítása a fölérendelt IoT/cloud-rendszerekbe
  • Tökéletes támogatás a szerviz- és a karbantartó személyzet számára

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • A releváns IO-Link adatok egyszerű kiolvasása a hatékony diagnosztikához vagy a folyamatellenőrzéshez

Aktuális állapot a terepen
Régebbi berendezésekben az érzékelők analóg vagy digitális kimeneti jelei általában közvetlenül a vezérlés standard bemeneti kártyáira továbbítódnak, ahol további feldolgozásra kerülnek. Ezen kívül a mai érzékelők általában rendelkeznek IO-Linkkel. Ezek további releváns adatokat is továbbítanak, melyek a hagyományos alkalmazások esetében elvesznek.

Használja ma a jövő előnyeit
Az IO-Link Data Splitter segítségével lehetőség nyílik egy, eddig SIO-módban üzemeltetett hagyományos rendszerben a berendezésfüggetlen megfigyelés megvalósítására. A vezérlés számára szükséges releváns kimeneti jelek továbbra is SIO-módban továbbítódnak a vezérlés bemeneteihez. Ezen kívül viszont az IO-Link révén rögzítésre kerül a folyamatérték és más érzékelőadatok, és továbbítódnak egy fölérendelt rendszerbe (Smart Observer, Cloud). Az érzékelő paraméterezése pl. az LR Device szoftverrel és egy megfelelő IO-Link masterrel lehetséges.