You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Rendszerek mobil gépekhez
  4. ecomatDisplay: Nagy teljesítményű párbeszéd modulok mobil gépekhez

ecomatDisplay: Nagy teljesítményű párbeszéd modulok mobil gépekhez

  • 5", 7" és 12" LED-kijelzők gombokkal vagy érintőképernyővel
  • A ház a mobil felhasználáshoz van optimalizálva
  • Optical Bonding: megakadályozza a nedvesség behatolását, optimális leolvashatóságot biztosít
  • A szoftver támogatja a készülék tetszés szerinti (függőleges/vízszintes) tájolását
  • Programozható a CODESYS segítségével, számos interfész, pl. CAN

Kijelzés és kezelés zord környezetben
Az új párbeszéd modulokat a járművek fülkéjében és járművek külső részein való felhasználásra fejlesztették ki. A magas fokú védettség és az Optical Bonding révén optimális védelemmel rendelkeznek nedvesség ellen. Ugyanúgy ellenállnak a kemény ütéseknek és a tartós vibrációs terhelésnek, mint az extrém környezeti hőmérsékleteknek.

A nagy felbontású RGB-LED-panelek kiválóan leolvashatók világos környezetben is. A kezelői feladatokhoz a kijelzők szabadon programozható gombokkal rendelkeznek (5" és 7"-os változat) vagy opcionálisan egy kapacitív érintőképernyővel.

A beépített nagy teljesítményű PLC képes átvenni a megjelenítési és kezelői feladatokat. A CODESYS segítségével szabadon programozható. A készülék hátsó oldalán levő számos csatlakozó aljzat, pl. CAN, analóg videó, USB 2.0 és Ethernet, maximális csatlakoztatási lehetőségeket kínálnak.

Mechanikus felépítés
A kijelzők alumínium öntvényből készült, IP 65, IP 67 védettségű zárt házzal rendelkeznek. A csatlakoztatás tömített M12 csatlakozókkal és egy 40-pólusú AMP csatlakozóval végezhető el. A szerelés ráépített készülékként a bevált RAM-Mount System segítségével vagy beszerelhető készülékként végezhető el. Igénytől függően a kijelzők tetszés szerinti tájolásban építhetők be.

Nagy teljesítményű elektronika
Az integrált 64 bites controller lehetővé teszi a nagy felbontású grafika hatásos megjelenítését, az alkalmazási program lefuttatását, valamint a készülékfunkciók végrehajtását. Ezen kívül számos lehetőséget kínál a más rendszerekkel és hálózatokkal való kommunikáció és összekapcsolás vonatkozásában. Az integrált valós idejű óra lehetővé teszi a naplófájlok időbélyegzővel való ellátását a jobb követhetőség érdekében.

Audio
Az összes kijelző széles körű audio funkciókkal rendelkezik. Használhatók akusztikai és hangos üzenetek kiadására.

programozás IEC 61131-3 szerint
A CODESYS szoftver lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy áttekinthetően és egyszerűen létrehozza az alkalmazási szoftvert. A grafikus elemek az integrált megjelenítőn keresztül hozhatók létre, és például a gombok vagy az opcionális érintős funkciók segítségével választhatók ki.