Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Felhő-kapcsolat minden IO-Link érzékelőhöz
Az IoT-gateway akár két csatlakoztatott IO-Link érzékelőt is felismer, és azok folyamatértékeit GSM-mobilhálózaton keresztül automatikusan elküldi a felhőbe. Az adatok ott kerülnek mentésre. A felhasználó egy web-alapú dashboard segítségével végezheti el az adatok megjelenítését és elemzését.
Riasztás SMS-ben vagy e-mail-ben
Pár kattintással beállíthatók a dashboard-ban a határértékek, melyek túllépése, ill. azok alá való csökkenés esetén a berendezés üzemeltetője e-mail-ben vagy SMS-ben riasztást kap.
Exportálás
Az összes érzékelő adatai bármikor automatikusan összefoglalhatók egy jelentés formájában, melyet ezt követően exportálni lehet.
Az érzékelőtől az IoT-ig
Az érzékelők információi a vezérléshez, PC-hez vagy a belső vállalati hálózathoz való csatlakoztatás nélkül közvetlenül regisztrálhatók és továbbíthatók a felhőbe. A feszültségellátáson és a GSM-hálózati elérhetőségen kívül a gateway nem igényel más infrastruktúrát. Mint minden más ifm-termék, ez is robusztus felépítésű és magas fokú, IP 65-ös védettséggel rendelkezik. Ezáltal közvetlenül alkalmazható zord ipari környezetben is.
Alkalmazási példák
A gateway kiválóan alkalmas minden olyan alkalmazáshoz, ahol nem a valós idejű permanens mérésiérték-átvitel az elsődleges szempont. Ilyen módon az olyan másodlagos berendezésrészek felügyelete és kiértékelése is lehetséges, melyek nincsenek bekapcsolva a vállalati infrastruktúrába.
Például: