You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Átalakító analóg jelek és az IO-Link között

  • Az analóg jelek átalakítása IO-Link jelekké vagy fordítva (változattól függően)
  • Támogatja az analóg értékeket áram- vagy feszültségjelként (4...20 mA vagy 0...10 V)
  • Ipar 4.0 csatlakozás hagyományos analóg érzékelőkhöz

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Egyszerű paraméterezés IO-Link segítségével
  • Zavarok csökkentése digitális átvitel révén

Analóg jelek konvertálása IO-Link jelekké
A DP2200 és DP1222 átalakítókkal a 4...20 mA vagy 0...10 V analóg érzékelőjelek digitális IO-Link kommunikációvá alakíthatók át. Előnyök: A digitális folyamatérték-átvitel érzéketlen az EMC-behatásokkal szemben. Ezen kívül az átalakítókkal a régebbi analóg érzékelők használhatók a modern Ipar 4.0 alkalmazásokban.

Konvertálás IO-Linkről analóg jelekké
A DP1213 és a DP1223 átalakítók a digitális IO-Link mérési értékeket két független analóg kimeneti jellé, változattól függően 4...20 mA vagy 0...10V értékűvé alakítják. Az analóg jelekre például előírt értékként van szükség proporcionális szelepeknél vagy frekvenciaváltóknál a motorok megvezérléséhez.