1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Pozíció szenzorok
  4. A PMD Profiler: pontos kontúrérzékelés inline minőségellenőrzésekhez

A PMD Profiler: pontos kontúrérzékelés inline minőségellenőrzésekhez

  • Inline minőségellenőrzés a helyes és teljes szerelés minőségellenőrzéséhez
  • Gyors üzembe helyezés szoftver nélkül
  • Távolságfüggetlen mérés a magas tűrésért az objektum pozicionálása során
  • Külső fénnyel szembeni immunitás – nincs szükség árnyékolásra vagy külső megvilágításra

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Opcionális kontúrmegjelenítés szoftverrel az egyszerűbb hibaelemzéshez

Precíz objektum-szkennelés a minőségellenőrzéshez
A profiler például a szerelés- és kezeléstechnika területén nem csak az objektum jelenlétét ellenőrzi, hanem megállapítja, hogy valóban a tervezett alkatrész került alkalmazásra és megfelelően felhelyezésre. Ehhez fényvágásos eljárással az ellenőrzött objektum kontúrja összehasonlításra kerül az előzőleg gombnyomással betanított előírt kontúrral. Az optoelektronikus line-szkenner megbízhatóan felismeri a legkisebb eltéréseket is, pl. szinte azonos alkatrészek esetében. A távolságfüggetlenség miatt a PMD Profiler esetében elmarad az 1D-érzékelőknél szükséges pozicionálás. A külső fénnyel szembeni immunitásnak köszönhetően pedig ugyanígy nem szükséges az árnyékolás vagy a külső megvilágítás, pl. kamerarendszerek esetében. Az érzékelő a felhasználóbarát színes kijelzőjével és az intuitív 3-gombos kezelésével szoftver nélkül is néhány percen belül üzemkész. Az IO-Link segítségével opcionálisan információk továbbíthatók a selejtszázalékról és az érzékelt objektumprofilokról.

Region of Interest: magasabb pontossági szint
Ahhoz, hogy még megbízhatóbban megállapíthatók legyenek az eltérések a szinte egyforma alkatrészeknél, a profil kiértékelése a Region-of-Interest funkcióval az objektum releváns területére korlátozható két jelöléssel a látható lézervonalon. A funkció Fixed-módban az objektum pontos pozicionálásának ellenőrzéséhez használható. Floating-módban a kontúr összehasonlítása a lézervonal mentén, variábilis módon történik. Az ellenőrizendő alkatrészek pontosan egyforma pozicionálása nem szükséges.

A minőség biztosítása: Tűrések meghatározása
A referencia- és a célobjektum közti egyezés értéke 0-100 % között kerül kiadásra. A Threshold-funkcióval meghatározható azon érték, melytől egy objektum jó vagy selejt darabként kerül felismerésre. Így például egy alacsonyabb tűrésérték biztosítja a precíz módon elvégzendő szerelési feladatok minőségét.