Plusz teljesítmény az IO-Link révén
Maximális pontosság a mikrométer-tartományban
Az ifm új eszközei finommechanikai, orvosi vagy más apró komponensek felügyelete során kerülnek alkalmazásra. A precíz lézernek köszönhetően a villás fénysorompó már 30 μm átmérőtől felismeri az objektumokat.
Beállítás és diagnosztika az IO-Link segítségével
Az IO-Linknek köszönhetően lehetőség van az egyedi folyamat-követelményekhez és a munkakörnyezetekhez való beállításra. A Power-módban így a nagyobb fényerősségnek köszönhetően nehezebb körülmények között is megbízhatóan felismerhetők az objektumok. A Speed-módban akár 10 000 Hz-es kapcsolási frekvenciák is elérhetők. Ezen kívül a szenzor automatikusan felismeri a szennyeződött optikát. Így az időben megtisztítható és ezáltal garantálható a folyamatbiztonság.