Négy folyamatérték (átfolyás, nyomás, hőmérséklet, összesítő = összmennyiség-számláló) érzékelése a hatékony energiamenedzsmenthez
Az „All-in-one-érzékelő“ költséget takarít meg
Az új termikus sűrítettlevegő-fogyasztásmérő igazi sokoldalú tehetségként jelenik meg. Nem csak beépített hőmérséklet-, de azon kívül nyomásérzékelővel is rendelkezik. A felhasználónak így lehetősége van egyidejűleg négy folyamatérték (átfolyás, nyomás, hőmérséklet és összesítő = összmennyiség-számláló) elérésére a termelés optimalizálásához.
Sűrítettlevegő-megfigyelés egy pillantásra
További előnyöket jelent az SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő bekötése meglévő, ill. új berendezések karbatartó egységeibe. Az általánosan elterjedt sűrítettlevegő-hálózatokban alkalmazott üzemi sűrített levegő folyamatértékei így már a beépített TFT-kijelzőn keresztül is hatékonyan felügyelhetők. Négy különböző, egyedileg beállítható grafikai elrendezés áll ehhez rendelkezésre. A folyamatértékek ezen kívül az IO-Link segítségével is továbbíthatók.
Az energiahatékonyság növelése a berendezésbe beépített szivárgásfelügyelet segítségével
Az SD precíz átfolyási érzékelése lehetővé teszi a szivárgások érzékelését és így az energiaköltségek megtakarítását. Ezen kívül a készülék magas fokú ismétlési pontossága lehetővé teszi, hogy a sűrített levegő költségeit pontosan kiszámítsa a gyártósorra vonatkozóan, és ezzel optimalizálja termékei költségeit.
Az üzemi nyomás hatékony felügyelete
A beépített nyomásmérés segítségével kiválóan felügyelhető a nyomás-esés a szennyeződött szűrőberendezésekben, mint ahogy az általános üzemi nyomás is a sűrített levegős rendszerekben. Az optimális 6,3 bar helyett 5 bar nyomáson dolgozó aktuátorok esetében ugyanis a terhelési fordulatszám már 25%-kal csökken, és a termelékenység csökken. A magasabb üzemi nyomás szintén nem jelent teljesítménynövekedést, csak megnövelt sűrítettlevegő-fogyasztást és a készülék kopását.
A kifogástalan energiairányító rendszer alapja a DIN EN ISO 50001 szerint
A DIN EN ISO 50001 EU-energiahatékonysági irányelv értelmében minden tagállam köteles energiamegtakarítási intézkedéseket foganatosítani. Az energia-adókedvezmények előfeltétele az energiairányítási rendszer bevezetése. A szabvány megköveteli a mérőeszközök kalibrálásáról szóló feljegyzéseket, hogy a mérési adatok hibátlansága és megismételhetősége garantált legyen. Az új SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő és a rendszeres DAkkS-kalibrálások kombinációja optimális alapot jelent a megbízható energiairányítási rendszerhez.
A nagy ráfordítást igénylő telepítési, karbantartási és hardverköltségek csökkentése
A több mért érték integrálása egyetlen érzékelőbe nem csak jelentős hardverköltséget (nyomásérzékelő, hőmérséklet-érzékelő, kábelezés, bemeneti kártyák) takarít meg, de csökkenti a telepítési és karbantartási költségeket is.