You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Azonosító rendszerek
  4. RFID antennák IO-Linkkel különböző alkalmazásokhoz

RFID antennák IO-Linkkel különböző alkalmazásokhoz

Rugalmas a paraméterezés, diagnosztika és adatkezelés terén, és tökéletes a kevesebb adatmennyiséggel járó azonosítási feladatokhoz

  • Számos készülékváltozat különböző alkalmazásokhoz
  • Az IO-Linknek köszönhetően rugalmas a paraméterezés, diagnosztika és adatkezelés terén
  • Tökéletes a kevesebb adatmennyiséggel járó azonosítási feladatokhoz
  • Az antennaparaméterek egyszerű megjelenítése LR DEVICE vagy IO-Link master segítségével az IODD-vel

Alkalmazási területek
Az IO-Link segítségével való egyszerű integráció révén az új RFID antennák széles körben felhasználhatók. Ideális a szállítástechnika terén való felhasználás a munkadarabtartók azonosításakor, mivel itt csak kevés adat kerül átvitelre. A szerszámgépekben az RFID és az IO-Link segítségével tárak és formarészek kérdezhetők le. Ez csökkenti az ütemidőket és növeli a gyártási mennyiséget. Az autógyártásban karosszériaelemek vagy motorok kerülnek összehasonlításra RFID révén a megbízási számokkal a megmunkálási lépések vezérléséhez vagy a végszerelés ellenőrzéséhez.

Az ifm RFID-megoldásainak előnyei:
Az ifm kínálja a piacon az IO-Link érzékelők legszélesebb termékportfólióját. Az új RFID antennák teszik teljessé a kínálatot. Az RFID antennákat az IO-Link masterhez való csatlakoztatásra tervezték. Ezek akár nyolc M12-hüvelyt kínálnak IO-Link RFID antennák csatlakoztatásához. A fölérendelt vezérléssel való kommunikációhoz az IO-Link masterek kiviteltől függően egy EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- vagy Profinet-interfésszel rendelkeznek. Az IP 67 és IP 69K védettséggel rendelkező robusztus kialakítás lehetővé teszi az antennák zord ipari körülmények közti alkalmazását. Használható minden, az ISO 15693 HF-szabvány szerinti RFID-tag.

Adatszélesség
A folyamatadatok szélessége a folyamat-leképezésben 32 byte. A hasznosadat-szélesség a folyamat-leképezésben 28 byte mind a be-, mind pedig a kimenetnél.

IO-Link funkciók

  • Paraméterek fel-/letöltése a készülékek cseréjéhez
  • Transzponder UID olvasás
  • Transzponder felhasználói adatok olvasása és írása

IO-Link kiegészítő funkciók:

  • A TAG jelenléti bit kijelzése
  • Antenna BE/KI
  • Beállítható Data hold time